{"product_id":"lapp8712040s","title":"ÖLFLEX CHAIN TM CY 4G12AWG - Cablu de forta si comanda foarte flexibil, ecranat, cu TC-ER, MTW, WTTC, CIC\/TC listare conform (UL), respectiv c(UL) pentru America de Nord","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eCablu de forţă şi comandă foarte flexibil, ecranat, cu TC-ER, MTW, WTTC, CIC\/TC listare conform (UL), respectiv c(UL) pentru America de Nord\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® CHAIN TM CY cablu de forţă şi comandă  - pentru aplicaţii multiple în lanţuri port cablu cu listare UL şi UL\/cUL certificare AWM.\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCore Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eComponentă cu utilizare multiplă standardizată, conform NEC și NFPA 79\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eInserare ușoară în canalul de cablu, mașina industrială sau turbină eoliană\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 8712040S\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 4.0\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 13.1\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 229.17\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 463\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=8712040SPDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/UDB8718030EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCertificarea în conformitate cu mai multe standarde oferă o gamă mare de posibilităţi de utilizare, reduce diversitatea de repere şi micșorează cheltuielile logistice\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePotrivit pentru exterior în gama de temperatură indicată\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdeal pentru producătorii de maşini şi aparate executate pentru export, datorită recunoașterii normative vaste de către NEC (National Electrical Code) din America de Nord\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eOmologările TC-ER și MTW permit o pozare neprotejată, precum și utilizarea pe mașinile industriale\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNu este sensibil la contactul cu cei mai mulţi agenţi de gresare şi alte substanţe chimice pe bază de minerale\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eIn lanț portcablu sau părţi în mişcare\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePozare fixă, neprotejată conform NEC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru industria constructoare de maşini \/ scule\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRoboţi lineari, echipamente de manipulare\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIngineria turbinelor eoliene\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRezistență mare la uleiuri conform cu UL OIL RES I și UL OIL RES II\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eÎntârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL \"Vertical-Tray Flame Test\"\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la lumina soarelui; pentru îngropare directă\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eImpermeabil UL 75°C WET Rating\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConform protecţiei EMC\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConductori din liţe extrafine\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolație conductori: PVC cu înveliș din nailon\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConductori torsadați cu pas scurt\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBandă neţesută\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEcran ţesut din liţe de cupru cositorit\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolaţie exterioară: polimer termoplastic special\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCuloare izolație exterioară: negru (similar RAL 9005)\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificări USA (UL) \u0026amp; UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire „Constant Flexing” WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificări Canada c(UL) \u0026amp; CSA AWM: CIC\/TC Control Instrumentation Cable\/Tray Cable FT4, AWM I\/II A\/B FT4\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eClasa 1 Divizia 2 conform NEC Articolele 336, 501\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"500m","offer_id":55291162493272,"sku":"8712040S","price":55175.75,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"1000m","offer_id":55291162526040,"sku":"8712040S","price":110351.49,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"50m","offer_id":55291162558808,"sku":"8712040S","price":5517.61,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_8718030S_PRODUCT_2_7d0bb83f-f277-43f2-8fbb-b2055065d909.jpg?v=1752772152","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp8712040s","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}