73222323 - ÖLFLEX PLUG 540 P 3G1,5 25m YE

Cod articol:73222323
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.001,47 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă

Descriere

Cablu prelungitor cu stecher drept şi priză cu contact de pamânt

ÖLFLEX® PLUG Cablu galben de alimentare de securitate 540 P , cu trei conductori, cu manta din PUR, IP44, cu ştecher drept şi priză
Informații articol
  • Articol nr.: 73222323
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 8.9
  • Lungime (m): 25
  • Index Cupru kg/1.000 bucați: 1075
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Inginerie mecanică
  • Industria construcțiilor
  • Utilaje agricole
  • În interioare umede sau exterior
Caracteristicile produsului
  • Alte dimensiuni, lungimi, conectori, design sau variante particularizate sunt disponibile la cerere
Descrierea produsului
  • Ștecher turnat, cu impămantare, dreapt, cu capac de cauciuc, (16 A, 250 V, cauciuc solid, negru) conf. DIN 49440/441,IP 45
  • Priză turnată, cu impămantare, dreaptă, cu capac de cauciuc, (16 A, 250 V, cauciuc solid, negru) conf. DIN 49440/441,IP 44
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent