{"product_id":"lapp71222234","title":"ÖLFLEX PLUG CEE 5G4 32A 2,5M - H07RN-F, cablu de conectare sau cablu prelungitor pentru curent trifazat","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eH07RN-F, cablu de conectare sau cablu prelungitor pentru curent trifazat\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® PLUG CEE cablu de conectare și cablu prelungitor fără convertizor de fază, \u003char\u003e H07RN-F, cu ștecher\/bucșă pentru curent trifazic\/5 poli CEE, prelungire sau demantelare unilaterală\u003c\/har\u003e\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eAnterior: ÖLFLEX PLUG CEE (400 V) cablu de conectare \/ extensie\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 71222234\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAmperaj: 32\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 G 4.0\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 15.6 - 19.9\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLungime (m): 2.5\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru kg\/1.000 bucați: 480\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=71222234PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru conectarea la orice consumator trifazat\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMaşini şi dispozitive pe şantiere\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConform EN 50565-2: încăperi uscate sau umede sau în exterior\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDisponibil și în varianta cu schimbarea fazelor (se poate schimba sensul motorului)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAlte dimensiuni, lungimi, conectori, design sau variante particularizate sunt disponibile la cerere\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eȘtecher CEE cu 5 pini, 400 V, roşie, conform VDE 0623\/EN 60309-2, protejat la apă IP 44, 6 o'clock\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e80 mm dezizolat, cu manşoane izolante\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ede la 10 mm²: dezizolat 100 mm, cu pini terminali montaţi\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePriză CEE cu 5 pini, 400 V, roşie, conform VDE 0623\/EN 60309-2, protecţie la stropire IP 44, 6 o'clock\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eCablu tip \u003char\u003e H07RN-F certificare conform EN 50525-2-21\u003c\/har\u003e\n\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"1buc","offer_id":55004969730392,"sku":"71222234","price":213.29,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_71002837_Product_1_1f59690b-d38b-4ad4-9953-739a79b4027b.jpg?v=1748715658","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp71222234","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}