7072509 - SERVO LK LZM-FD4G1+(2X0,5) h.flex.

Cod articol:7072509
filler

Lungime/Unitate: m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare43,38 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 5-7 zile

Descriere

Cabluri pentru alimentare motor şi resolver - encoder, certificate pentru America de Nord

Cabluri pentru servomoatore și de reacţie în conformitate cu standardul LENZE®, pentru utilizare statică sau în aplicații cu lanțuri port cablu dinamice, certificate UL/CSA AWM
  • Servo mecanisme
  • Pentru utilizare fixă sau foarte flexibilă
  • Conform protecţiei EMC
Informații articol
  • Articol nr.: 7072509
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 1.0 + (2 x 0.5)
  • Diametru exterior [mm]: 10.0
  • Index Cupru (kg/km): 81
  • Greutate (kg / km): 151
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Cabluri pentru motoare, cu capacitate redusă
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
Domeniu de utilizare
  • Cablu de conectare între servo-controller și encoder/resolver
  • Cablu de conectare între servo-controler și motor
  • Procese tehnologice
  • Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Proiectat conform LENZE® standard:
  • Proiectate pentru pozare fixă: manta din PVC , izolaţia conductorilor din PP .
  • Proiectate pentru utilizare super flexibilă: manta din PUR , izolaţia conductorilor din TPE
  • Pentru detalii consultaţi fişa tehnică
  • Cabluri de semnal: verde (RAL 6018)
  • Servo cabluri: portocaliu ( RAL 2003 )
Norme de referință / aprobări
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • Cabluri pentru encoder / resolver:UL AWM Style 2464 pentru pozare fixă,UL AWM Style 21165 pentru aplicaţii super flexibile,CSA AWM I/II A/B
  • Cabluri de motor:UL AWM Style 2570 pentru pozare fixă,UL AWM Style 20940 pentru aplicaţii super flexibile,CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent