7072409 - SERVO LK INX-0606 4G16+2X(2X1,5)

Cod articol:7072409
filler

Lungime/Unitate: m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare235,03 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 5-7 zile

Descriere

Cabluri pentru alimentare motor şi resolver - encoder, certificate pentru America de Nord

Cabluri pentru servomoatore și de reacţie în conformitate cu standardul INDRAMAT®, pentru aplicații în lanțuri port cablu dinamice, certificate UL/CSA AWM
  • Servo mecanisme
  • Izolație exterioară din PUR
  • Conform protecţiei EMC
Informații articol
  • Articol nr.: 7072409
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 16 + 2 x (2 x 1.5)
  • Articolul de referință nr.: INK-0606
  • Diametru exterior [mm]: 25.2
  • Index Cupru (kg/km): 838
  • Greutate (kg / km): 1020
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
  • Permite deplasarea cu o viteză şi acceleraţie mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Domeniu de utilizare
  • Cablu de conectare între servo-controller și encoder/resolver
  • Cablu de conectare între servo-controler și motor
  • În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
  • Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
Caracteristicile produsului
  • Proiectate pentru 5 milioane de cicluri de îndoire
  • Rezistență la abraziune și tăiere; fără halogen, rezistent la uleiuri
  • Pentru distanţe pe oorizontală de până la 100m
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 & CSA FT1
Descrierea produsului
  • Conform: INDRAMAT® standard INK (potrivite şi pentru variantele premufate, IKS şi IKG)
  • Izolație conductor: TPE
  • Pentru detalii consultaţi fişa tehnică
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolație exterioară din PUR, portocalie (RAL 2003)
Norme de referință / aprobări
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • Power cable:UL Style 20234, CSA AWM I/II A/B
  • Signal cables:UL Style 20236, CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent