70388719 - SERVO LK HDH / 3X(2X0,14SK)+2X(0,5SK)

Cod articol:70388719
filler

Lungime/Unitate: m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare40,58 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 5-7 zile

Descriere

Compatibil cu diverse sisteme de acționare

Cabluri de encoder izolate cu PUR în conformitate cu diverse standarde de producător, pentru aplicații în lanțuri port cablu dinamice, certificat UL/CSA AWM
  • Potrivit pentru o gamă largă de encodere
  • Izolație exterioară din PUR
  • Certificat pentru piaţa SUA şi Canada, avantajos pentru producătorii orientaţi spre export
Informații articol
  • Articol nr.: 70388719
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 x (2 x 0.14) + 2 x (0.5)
  • Diametru exterior [mm]: 8.3
  • Culoare: negru
  • Index Cupru (kg/km): 64
  • Greutate (kg / km): 100
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Permite deplasarea cu o viteză şi acceleraţie mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Domeniu de utilizare
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • Servo mecanisme şi aplicaţii servo
  • Procese tehnologice
  • În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
  • Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
Caracteristicile produsului
  • Rezistență la abraziune și tăiere
  • Rezistent la ulei
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 & CSA FT1
Descrierea produsului
  • Proiectat conform diverselor standarde OEM
  • Pentru detalii consultaţi fişa tehnică
  • Izolație exterioară din PUR
  • Culoarea mantalei exterioare: vezi tabelul
Norme de referință / aprobări
  • UL/CSA AWM Styles please refer to data sheet
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • UL File No. E63634
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent