{"product_id":"lapp70261139","title":"ÖLFLEX PLUG H05VV-F 3G1\/1500 BK - Cablu de conectare la re?ea din PVC pentru aparate electrice","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eCablu de conectare la rețea din PVC pentru aparate electrice\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® PLUG H05VV-F Cablu de alimentare izolat cu  PVC, 3G1 - 2,5 mm², cu ştecher unghiular cu două contacte de împământare, al doilea capăt cu priză IEC sau capăt liber\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eAlt design sau culori sunt disponibile la cerere\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 70261139\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 1.0\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametrul exterior: negru\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 6.3 - 8\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLungime (m): 1.5\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru kg\/1.000 bucați: 43.2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=70261139PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/DB73222334EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eDispozitive electrice\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru informații suplimentare cu privire la fișele internaționale, vă rugăm să consultați configuratorul nostru de cabluri pe www.lappkabel.de\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSeparat de restricţiile uzuale la folosirea acestor produse, o atenţie deosebită trebuie acordată utilizării lor în exterior. Deoarece cablul folosit este de tip le H05VV-F, cu manta din PVC, cu cât culoarea este mai deschisă cu atât cablul este mai puţin rezistent la radiaţiile UV, fapt care limitează utilizarea în exterior. Acest comportament trebuie avut în vedere şi la exploatarea produsului final.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCu un conector tip fişă rectangulară cu dublu contact de împământare la un capăt al cablului\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAl doilea capăt:drept, 3 pini C13 , IEC, turnată\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAlternativă pentru benzi izolatoare şi tuburi termocontractibile\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"1buc","offer_id":55004809724248,"sku":"70261139","price":26.18,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_70261130_Product_2_a7891bb2-083b-400e-a209-5f037c3580f0.jpg?v=1748715206","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp70261139","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}