61791055 - CRIMPING PLIER KEBS 0560 TWIN

Cod articol:61791055
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.037,62 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă

Descriere

KEBS 0560 Clește de sertizare pentru pini dublii ( TWIN ), durabil și fiabil
Informații articol
  • Articol nr.: 61791055
  • Denumire articol: KEBS 0560 TWIN
  • Pentru mm²: 2x0.5 - 2x4 (0.1 - 6)
  • Profilul de sertizare: trapez
  • Greutate (kg): 0.5
  • Lungime (mm): 220
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Funcţie de blocare anulată doar la finalul presării
  • Mecanismul unic reduce forța manuală de la 450 N la 250 N
  • Manevrabil de persoane cu palme mari sau mici
  • Testat pentru minim 80.000 de presări
Domeniu de utilizare
  • Clește de sertizat cu intrare frontală, pentru pini izolați sau dezizolați și pentru pinii dubli TWIN
Caracteristicile produsului
  • Lungimea de presare: până la 16 mm
  • Alimentare frontală
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent