{"product_id":"lapp61723420","title":"CABLE TIES TY-RAP TYH 25 M 186X4.8 TR","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eBridele TY- RAP® cu lamă de oțel\/limbă de blocare sunt disponibile la LAPP și ca variantă rezistentă la căldură, până la temperaturi de 105 °C.\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 61723420\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDescriere articol: \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificare UL: da\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLungime x lățime (mm): 186.0 x 4.8\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eØ legătură (mm): 3.5 - 45\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEfortul la tracţiune ( N ): 220\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBucăţi \/ UA: 1000\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=61723420PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003ePosedă toate avantajele oferite de TY-RAP®, însă cu o rezistență termică mai mare\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003ePot fi utilizate în zone expuse la temperaturi ridicate precum echipamente electrice de încalzire și instalații de încalzire\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eFişier număr E49405, vezi tabela\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eComportament la foc conform cu UL94 V-2\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eAdăugarea „M” în denumirea articolului înseamnă „rezistent la căldură”\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"1000buc","offer_id":55002936279384,"sku":"61723420","price":939.01,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/TOOL_61723470_Product_1_f8be5f3f-0bb0-4169-ac94-60e76bc2571a.jpg?v=1748693768","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp61723420","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}