{"product_id":"lapp61723410","title":"CABLE TIES TY-RAP TYH 26 M 284X3.6 TR","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eBridele TY- RAP® cu lamă de oțel\/limbă de blocare sunt disponibile la LAPP și ca variantă rezistentă la căldură, până la temperaturi de 105 °C.\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 61723410\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDescriere articol: \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificare UL: da\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLungime x lățime (mm): 284.0 x 3.6\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eØ legătură (mm): 2 - 76\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEfortul la tracţiune ( N ): 130\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBucăţi \/ UA: 1000\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=61723410PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003ePosedă toate avantajele oferite de TY-RAP®, însă cu o rezistență termică mai mare\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003ePot fi utilizate în zone expuse la temperaturi ridicate precum echipamente electrice de încalzire și instalații de încalzire\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eFişier număr E49405, vezi tabela\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eComportament la foc conform cu UL94 V-2\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eAdăugarea „M” în denumirea articolului înseamnă „rezistent la căldură”\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"1000buc","offer_id":55002936181080,"sku":"61723410","price":1263.64,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/TOOL_61723470_Product_1_ec5d3aa1-5d5b-4d73-964f-d70d3036ec86.jpg?v=1748693764","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp61723410","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}