{"product_id":"lapp61723353","title":"CABLE TIES TY-RAP TY528MR-NDT 361X4.8 BU","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eProprietatea de a fi detectabilă face ca această bridă să fie potrivită pentru industria alimentară.\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eAccesorii adecvate:Soclu pentru bride detectabile\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 61723353\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDescriere articol: \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificare UL: NU\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLungime x lățime (mm): 361.0 x 4.8\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eØ legătură (mm): 4.8 - 102.0\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEfortul la tracţiune ( N ): 220\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBucăţi \/ UA: 100\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=61723353PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/kabelzubehoer\/binden\/DB61723351EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eFaşetă detectabilă cu un compus unic detectabil cu raze X, detectoare de metal sau echipamente de inspecţie vizuală\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMinimizează riscul de contaminare\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCuloarea albastră facilitează detecţia vizuală\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAjută la îndeplinirea directivei UE - HACCP\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVersiune din poliamidă: rezistentă la solvenții convenționali, așa cum sunt alcoolul și cetona, la hidrocarburi, așa cum sunt cum uleiul, grăsimea și benzina și la soluții alcaline slabe; nu este rezistent la acizi (slabi sau puternici) și săruri metaliceVersiunea din polipropilenă: rezistentă la agenții chimici de curățareTy-Rap® NDT: rezistent la radiații ultraviolete\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eProducția farmaceutică\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndustria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRecomandate în particular pentru folosire cu sisteme de detectare, acolo unde cozile tăiate ale bridelor nu au voie să contamineze din greseală produsul finit.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eClasă de inflamabilitate:UL 94 HB\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDoar bridele cu pinten de oţel sunt cerificate ECOLAB\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"100buc","offer_id":55002935394648,"sku":"61723353","price":411.75,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/TOOL_61723351_Product_1_e0581770-e04c-48c1-b8a5-804f46be0c0a.jpg?v=1748693723","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp61723353","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}