{"product_id":"lapp61715360","title":"CABLE TIES Y-RAP TY 29 M 771X6.9 NA","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eBridă autoblocantă cu pinten din oțel și rezistență îmbunătățită la întindere\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 61715360\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDescriere articol: \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificare UL: da\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLungime x lățime (mm): 771.0 x 6.9\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eØ legătură (mm): 6 - 229\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEfortul la tracţiune ( N ): 540\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBucăţi \/ UA: 500\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=61715360PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRezistența mare este constantă chiar și în condiții dificile: tenperaturi extreme, umiditate și îngheț\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBlocarea este rezistentă la şocuri şi vibraţii\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLama de oţel este fixată pe lacătul faşetei şi este făcută din inox nemagnetic, rezistent la coroziune, tip 316\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eFaşetă de calitate superioară cu pinten metalic, destinată aplicaţiilor în medii grele\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eUL认证文件号 TY-RAP®: E49405, 见参数表\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eComportament la foc conform cu UL94 V-2\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"500buc","offer_id":55002894958936,"sku":"61715360","price":3175.27,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/CABLE_ACCESSOIRES_61715011_2_1_e693c152-2397-4c1c-887b-e25e75d906dd.jpg?v=1748693086","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp61715360","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}