{"product_id":"lapp61715060","title":"CABLE TIES TY-RAP TYB 24 M 140X3.6 NA","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eBridă autoblocantă cu pinten din oțel și rezistență îmbunătățită la întindere\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 61715060\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDescriere articol: \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificare UL: da\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLungime x lățime (mm): 140.0 x 3.6\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eØ legătură (mm): 2 - 29\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEfortul la tracţiune ( N ): 180\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBucăţi \/ UA: 1000\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=61715060PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRezistența mare este constantă chiar și în condiții dificile: tenperaturi extreme, umiditate și îngheț\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBlocarea este rezistentă la şocuri şi vibraţii\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLama de oţel este fixată pe lacătul faşetei şi este făcută din inox nemagnetic, rezistent la coroziune, tip 316\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eFaşetă de calitate superioară cu pinten metalic, destinată aplicaţiilor în medii grele\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eUL认证文件号 TY-RAP®: E49405, 见参数表\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eComportament la foc conform cu UL94 V-2\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"1000buc","offer_id":55002893156696,"sku":"61715060","price":360.77,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/CABLE_ACCESSOIRES_61715011_2_1_05f5fb2a-5295-4b6b-b2dc-b1db7b72620f.jpg?v=1748693062","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp61715060","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}