{"product_id":"lapp611004","title":"ÖLFLEX POWER MULTI 4G10AWG - Cablu de conectare flexibil, rezistent la ulei: listat (UL) pentru pat de cablu ?i Extra-hard usage conform NEC; NFPA 79","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eCablu de conectare flexibil, rezistent la ulei: listat (UL) pentru pat de cablu și Extra-hard usage conform NEC; NFPA 79\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eCablu de forță ÖLFLEX®, Tray TC, Extra-hard usage Flexible Cord STOOW, OIL RES II, DIR. BUR., FT4, IEC 300\/500 V, NEC Art. 501 Class I Division 1, IEC Clasa 5\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eFlexible Cord STOOW pentru Extra-hard usage în SUA conform NEC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGamă largă de aplicații conform (NFPA 70\/NEC), NFPA 79\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFT4 + OIL RES I\/II\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 611004\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 6.0\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 18.6\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 230.664\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 402\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=611004PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/UDB611803EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePosibilitate de utilizare pentru diferite tipuri și locuri din SUA conform NFPA\/NEC sub un singur număr de articol LAPP, mulțumită listărilor UL (UL) STOOW și (UL) TC, resp. TC-ER, precum și mulțumită caracteristicilor și proprietăților legate de aceste listări\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eÎn afară de amplasarea neprotejată pe pat de cablu în SUA datorită prescripţiei TC(-ER) există şi alte posibilități definite de normative pentru amplasare neprotejată în SUA conform articolelor specifice NEC ale aplicației datorită, listării (UL) STOOW\/Extra-hard usage Flexible Cord\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru industria constructoare de maşini \/ inginerie în SUA\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConform articolului 400 din NEC\/ NFPA 70: Domenii de utilizare permise în general în SUA și domenii de utilizare interzise în general pentru grupa de tipuri constructive a tuturor Flexible Cords și a tuturor Flexible Cables conform UL 62;Interdicții și restricții de utilizare pentru Flexible Cords în utilizări speciale conform altor NEC Articles, de ex. 501 (Class I Locations), 422 (Appliances) sau 520 (anumite locuri pentru prezentări și producție de divertisment) etc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePozare neprotejată, la maxim 600 V, în SUA, pe maxim 1,8 m pentru cabluri cu cel puțin 3 conductori\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUtilizare în SUA conform standardelor obligatorii, de exemplu NEC\/ NFPA 70. Cabluri de forţă pentru alimentarea circuitelor de curent mare aferente instalaţiilor industriale\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eÎn zone cu pericol de explozie din SUA, conform capitolului 5 din NEC\/ NFPA 70: clasa I, II și III, respectiv Division 1 și 2, precum și circuite curent care prezintă siguranță prin natura lor, respectând:- specificațiile din capitolul 5 din NEC (în special: articole 500-504) cu privire la construcția cablului, tipul construcției cablului, pozare, utilizare;- structura, certificarea, marcajul acestor componente de cablu\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCu nivel ridicat de întârziere la propagarea flăcării FT4\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFoarte rezistent la ulei OIL RES I\/II\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la UV, testat conform ”sunlight resistant test” în conformitate cu UL 1277, UL 62, UL 2556\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTestat pentru îngropare directă neprotejată în SUA conform UL 1277\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConductor din liţe fine de cupru neacoperit\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolație din PVC special conceput\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eÎnveliș, negru, din polimer termoplastic special conceput, cu durabilitate îmbunătățită\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCertificat de UL conform UL 1277 pentru TC-600V, testat individual de către un organism terț în SUA: în principiu UL Tip TC (Tray Cable) și pentru cel puțin 3 sau mai mulți conductori TC-ER (Tray Cable for Exposed Run) [UL CCN: QPOR; UL File No.: E171371]\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificat de UL conform UL 62 pentru utilizare STOOW de testat individual de către un organism terț în SUA: UL Tip STOOW (Extra-hard usage Flexible Cord) [UL CCN: ZJCZ; UL File No.: E146118]\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificat de UL conform CSA C22.2 No. 239 și CSA C22.2 No. 230 pentru utilizare individuală CIC\/TC de testat de către un organism terț în Canada: c(UL) CIC\/TC FT4 [UL CCN: QPOR7; UL File No.: E171371]\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificat de UL conform CSA C22.2 No. 49 pentru utilizare individuală STOOW de testat de către un organism terț în Canada: c(UL) STOOW [UL CCN: ZJCZ7; UL File No.: E146118]\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificat de CSA conform CSA C22.2 nr. 210 pentru utilizare individuală prin testare de către un organism terț în Canada: CSA AWM II A\/B FT4\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"76m","offer_id":55002861633880,"sku":"611004","price":8682.04,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"152m","offer_id":55002861666648,"sku":"611004","price":17364.07,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"305m","offer_id":55002861699416,"sku":"611004","price":34842.46,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"610m","offer_id":55002861732184,"sku":"611004","price":69684.87,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_POWER_MULTI_5G1_DETAILBILD_CMYK_V003_a3e9a9ba-02f6-488b-955e-2a7a01c79e75.jpg?v=1748692601","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp611004","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}