{"product_id":"lapp52103490","title":"SKINDICHT HYGIENIC BL-M 12X1.5","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eSKINDICHT® HYGIENIC BL-M, capace oarbe din oțel inoxidabil, cu design igienic pentru închiderea alezajelor filetate deja prefabricate\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte - rezistent, fără muchii, robust, fiabil\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFără spații, cavități sau filet exterior - astfel nu există risc de contaminare a mașinilor, instalațiilor sau componentelor alimentare\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 52103490\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDenumire articol \/ dimensiuni: \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMărimea cheii SW în mm: 16\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLungimea totală, C mm: 16.9\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLungimea filetului, D ( mm ): 6.5\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametrul exterior Ø (mm): 18.8\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBucăţi \/ UA: 5\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=52103490PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru închiderea găurilor prefiletate\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAsamblare folosind o cheie\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eMașini, echipamente și componente pentru industria alimentară\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru folosire în zone de producţie\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndustria farmaceutică\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eFilet metric conform cu DIN EN 60423\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMaterialul şi forma asigură o curăţare uşoară şi sigură\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrin colorarea albastră a materialului de etanșare, presetupa se poate distinge cu uşurinţă printre produsele alimentare\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eNSF\/ANSI 169Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi profesionale\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFDA 21 CFR 177.2600Element de etanşare special destinat industriei alimentare pentru America de Nord\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDIN EN 1672-2 Ghid de proiectare maşini şi echipamente\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDIN EN ISO 14 159Securitatea dispozitivelor - Cerinţe igienice pentru proiectarea dispozitivelor\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"5buc","offer_id":55001769673048,"sku":"52103490","price":673.35,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/SKINDICHT_52103490_PRODUCT_1_1d0d22ed-9d15-46a7-9655-c286cf47a376.jpg?v=1748674622","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp52103490","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}