{"product_id":"lapp52100300","title":"SKINDICHT EKU-M 12X1.5\/16X1.5 LGY","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eSKINDICHT® EKU-M, accesorii pentru presetupe cu filet metric, permite utilizarea presetupelor cu filet metric mai mare decât al găurii.\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 52100300\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFilet exterior: 12 x 1.5\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFilet interior M2: 16 x 1.5\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMărimea cheii SW în mm: 20\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBucăţi \/ UA: 100\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=52100300PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/skindicht\/DB52100300EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePermite folosirea presetupelor cu filet mai mare decât filetul găurii\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAsamblare folosind o cheie\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSuportul de aşezare al cheii evită zgârierea carcasei\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eMaşini\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDispozitive\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCarcase\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eFilet metric conform cu DIN EN 60423\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"100buc","offer_id":55001750208856,"sku":"52100300","price":357.1,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/SKINDICHT_EKU-M_52100308_PRODUCT_1_ea5bdadc-04f1-4f53-9c07-9b1b335c6ecc.jpg?v=1748674274","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp52100300","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}