{"product_id":"lapp52026010","title":"CABLE WEDGE CLAMPS DKK 18","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eClemă dublă DKK pentru fixarea cablurilor și conductorilor\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 52026010\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDenumire articol: \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru cabluri Ø (mm): 15-18\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLungime x lățime x înălțime (mm): 125.0 x 85.0 x 120.0\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ bucată): 2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBucăţi \/ UA: 1\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=52026010PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAsigură protecție fară a restricționa mobilitatea conductorilor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGamă mare de strângere\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eCleme simple şi fiabile pentru montarea cablurilor de lift\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"1buc","offer_id":55001737888088,"sku":"52026010","price":1183.31,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/TOOL_75009690_Product_1_475b08a4-28af-4ba2-b572-3b355ad55bd5.jpg?v=1748674059","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp52026010","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}