{"product_id":"lapp52008030","title":"SKINDICHT FL3","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eSKINDICHT® FL, presetupă pentru cabluri plate, cu contur intern tronconic, flanșa poate fi utilizată universal, în special pentru cablurile plate de dimensiuni mari\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 52008030\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDenumire articol \/ dimensiuni: \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003etrecerea pentru cablu lungime x lățime (mm): 49 x 4,5 + 49 x 4,5 (49 x 11,5)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDimensiuni: lxwxh (mm): 45.0 x 35.0 x 95.0\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBucăţi \/ UA: 1\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=52008030PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/skindicht\/DB52008010EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eProfilele de etanșare permit rezolvarea multor probleme\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMai multe cabluri plate sau rotunde pot fi trecute simultan\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDatorită formei tronconice a părţii superioare a carcasei, garniturile de etanşare sunt presate pe cablu\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eFlansă universală pentru cablu, special pentru cabluri plate mari\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLifturi\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUtilaje de ridicat\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMacara și utilaje de ridicat\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLanț portcablu\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"1buc","offer_id":55001674973528,"sku":"52008030","price":1034.76,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/SKINDICHT_52008010_Product_2_27220568-10a5-4b82-b4d4-6051d60c1202.jpg?v=1748673004","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp52008030","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}