{"product_id":"lapp52003700","title":"SKINDICHT E PG 13,5 incised seal","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eSKINDICHT® E, CR inel de etanșare incizat din CR, pentru diferite diametre de sigilare, inelele pot fi adaptate individual \u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 52003700\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDenumire articol \/ dimensiuni: \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametrul exterior x găurile (mm): 18.5 x 7\/10.5\/13\/16\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGrosime ( mm ): 6.5\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametrul exterior Ø (mm): 18.5\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBucăţi \/ UA: 250\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=52003700PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eO etanşșare pentru mai multe diametre de strângere\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eInelele se pot ajusta la diferite diametre ale cablurilor\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eInel de etanşșare cu incizie pentru presetupe SKINDICHT®\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"250buc","offer_id":55001658458456,"sku":"52003700","price":311.19,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/SKINDICHT_52005780_Product_1_3e5df9a3-ff7d-4ab3-82f7-21066e38537e.jpg?v=1748672395","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp52003700","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}