{"product_id":"lapp52000180","title":"SKINDICHT GMK PG 36 RAL 7035 LGY","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eSKINDICHT® GMK, contrapiulițe din poliester cu filet  PG, pentru blocarea presetupelor de cabluri în orificii nefiletate\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 52000180\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDenumire articol \/ dimensiuni: \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eÎnălțime (mm): 8.0\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMărimea cheii SW în mm: 60\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBucăţi \/ UA: 25\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=52000180PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/skindicht\/DB52000110EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eSuportul de aşezare al cheii evită zgârierea carcasei\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003ePentru fixarea presetupelor SKINDICHT® in găuri fără filet.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eFilet de conectare PG\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"25buc","offer_id":55001641943384,"sku":"52000180","price":502.42,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/SKINDICHT_52000110_Product_1_f7f9c1ea-1266-43b1-a5b9-4496ed391a8a.jpg?v=1748671867","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp52000180","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}