{"product_id":"lapp52000170","title":"SKINDICHT GMK PG 29 RAL 7035 LGY","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eSKINDICHT® GMK, contrapiulițe din poliester cu filet  PG, pentru blocarea presetupelor de cabluri în orificii nefiletate\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 52000170\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDenumire articol \/ dimensiuni: \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eÎnălțime (mm): 7.0\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMărimea cheii SW în mm: 46\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBucăţi \/ UA: 50\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=52000170PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/skindicht\/DB52000110EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eSuportul de aşezare al cheii evită zgârierea carcasei\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003ePentru fixarea presetupelor SKINDICHT® in găuri fără filet.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eFilet de conectare PG\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"50buc","offer_id":55001641845080,"sku":"52000170","price":231.74,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/SKINDICHT_52000110_Product_1_891f270b-fa6b-41c9-a2a7-e66bb7508e29.jpg?v=1748671865","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp52000170","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}