H05V-K EMBOSS 1X0,75 RD

Cod articol:4510042E
filler

Lungime/Unitate: 7500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare6.159,29 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conductor armonizat, flexibil pentru instalații fixe și protejate

H05V-K, HAR, conductor de alimentare și control, PVC, 300/500 V, pentru cablare, cu întârzierea propagării focului,Clasa 5, cu lițe fine, pentru montare fixă, în cutie mare din carton
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Eficient
Informații articol
  • Articol nr.: 4510042E
  • Culoarea conductorului: roșu
  • Secțiunea conductorului (mm²): .75
  • Diametru exterior [mm]: 2.2 - 2.7
  • m / cutie: 7500
  • Index Cupru (kg/km): 7.2
  • Greutate (kg / km): 12
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Eficientizare mare a costurilor ca urmare a volumului optim de prelucrare
  • Conductorii sunt imprimaţi în relief astfel încât o imprimare ulterioară cu jet de cerneală să fie lizibilă
  • Greutatea comparabil mai mică a cutiilor de carton face manevrarea mai uşoară
  • Economie de timp la asamblare
Domeniu de utilizare
  • Ideal pentru confecționiști pentru a atinge timpi de rulare ridicați
  • Potrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine din cupruclasă 5 conform IEC 60228
  • Izolația conductorului: bazată pe PVC
Norme de referință / aprobări
  • Cablu tip conform cu EN 50525-2-31
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent