{"product_id":"lapp30016606","title":"ÖLFLEX HEAT 1565 MC 4X1 - Potrivit pentru temperatura ambianta între -195°C ÷ +400°C","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003ePotrivit pentru temperatură ambiantă între -195°C ÷ +400°C\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® HEAT 650 SC - Conductor de forţă din liţe de nichel izolat cu fibră de sticlă, utilizat pentru cuptoare de topit, sticlărie, construcția de motoare etc., la temperaturi ambiante maxime de +650°C\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru timp scurt +1565 °C\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru utilizare în condiții fără umiditate\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 30016606\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 x 1.0\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 8.9\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 38.4\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 123\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=30016606PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/DB30020808EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRezistenţă scăzută a conductorului datorită folosirii cuprului nichelat\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCapabil să reziste temporar în contact cu metal sau sticlă topite\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eGarantează integritatea circuitelor chiar și în zone cu temperaturi extrem de ridicate\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFurnale și instalatii de cocsificare\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRafinării\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrelucrarea sticlei\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAluminiu și otel\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCu întârziere la propagarea flăcării\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFără halogen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePotrivit doar pentru medii uscate\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConductor din liţe fine de cupru nichelate\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBandă de mică bobinată şi tesatură de sticlă impregnată\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConductorii torsadați împreună\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolație exterioară: bandă de MICA , împletitură din fibră de sticlă impregnată, culoare: roşu\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"100m","offer_id":55000279908696,"sku":"30016606","price":22025.67,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"500m","offer_id":55000279941464,"sku":"30016606","price":110128.31,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"1000m","offer_id":55000279974232,"sku":"30016606","price":220256.61,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"50m","offer_id":55000280007000,"sku":"30016606","price":11012.83,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_30020808_Product_1_dc180e62-3e3a-48a5-9636-f92a7e631a17.jpg?v=1748657645","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp30016606","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}