{"product_id":"lapp30016373","title":"ÖLFLEX HEAT 205 C MC 4X0,75 PTFE\/FEP - Versiune cu 4 conductori colorati, ?i izola?ie PTFE","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eVersiune cu 4 conductori coloraţi, și izolație PTFE\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® HEAT 205 PTFE\/FEP cablu ecranat de forţă şi comandă robust, rezistent la substanțe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat în utilaje, instalaţii tehnologice şi unelte pentru temperaturi  între -100°C și +205°C\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eEcran de cupru compatibil EMC\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 30016373\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 X 0.75\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 5.9\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 49\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 78\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=30016373PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/DB30016373EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eeconomie de spaţiu, greutate mai mică datorită diametrului redus\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEmisie redusă de gaze\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePotrivit pentru cablarea senzorilor datorită proprietaţilor electrice şi mecanice foarte bune\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru utilizarea în medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de agenți chimici, sau spații înguste\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eZonele tipice de utilizare:- Construcția cuptoarelor industriale- Topitorii- Industria chimică- Centrale electrice- Industria auto: secţia de vopsire- Elemente de încălzire- Prelucrarea maselor plastice- Centrale eoliene\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSisteme de senzori, în câmp\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eÖLFLEX® HEAT 205 cu FEP ( fluor etilen propilenă )- rezistenţă dovedită la acizi, solvenţi, lacuri, petrol, ulei şi alte substanţe chimice- greu de aprins- dielectric foarte bun, rezistenţă la abraziune- absorbţie redusă a apei- rezistent la microorganisme- aderenţă scăzută- rezistent la vreme şi ozon- hidrofob şi hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la fluide hidraulice\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCu întârziere la propagarea flăcării\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConductor din liţe fine, argintate\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolație conductor bazată pe PTFE\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConductorii torsadați împreună\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEcran ţesut din liţe de cupru cositorit\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolație exterioară: bazată pe FEP (etilenă propilenă fluorurată), alb\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"100m","offer_id":55000279777624,"sku":"30016373","price":6915.85,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"500m","offer_id":55000279810392,"sku":"30016373","price":34579.27,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"1000m","offer_id":55000279843160,"sku":"30016373","price":69158.54,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_30016373_Product_1_057803cc-dea9-4b76-b864-42aaf574dda9.jpg?v=1748657641","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp30016373","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}