{"product_id":"lapp29310402","title":"GOF SIMPLEX Pigtail SC G50 OM4, 2m - 12x pigtails codate pe culori asortate cu diferite tipuri de conectori (LC, ST, LC) cu fibre OS2 monomodale ?i OM1, OM2, OM3, OM4 multimodale","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e12x sârme de legătură codate pe culori asortate cu diferite tipuri de conectori (LC, ST, LC) cu fibre OS2 monomodale și OM1, OM2, OM3, OM4 multimodale\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003e12x sârme de legătură codate pe culori asortate cu diferite tipuri de conectori (LC, ST, LC) cu fibre OS2 monomodale și OM1, OM2, OM3, OM4 multimodale\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eConductoare pline simplex preconfecționate, unilaterale, cu fișe cu ferule ceramice durabile\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 29310402\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDenumire articol: \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUA (buc\/set): \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=29310402PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/HITRONIC_GLASFASER_ZUBEHOER\/DB29310102EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCu un conector tip fişă pentru conectarea facilă a cablurilor de prelungire prin sudură\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUşor de instalat şi asamblat\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFără interferenţe electromagnetice deoarece cablul nu conţine metal\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru utilizare la interior\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConectat la un media convertor optic\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eFlexibilitate mare\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTerminaţie pentru cablucu manşon ceramic\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSet format din 12 cabluri pigtail cu cod de culoare (roșu, verde, albastru, galben, alb, gri, maro, violet, turcoaz, negru, portocaliu, roz)\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConductor plin Simplex\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConector: LC, SC sau ST\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCodul de culoare pentru izolația primară și secundară\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLungime standard : 2m\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eLC conform standardului IEC 61754-20\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSC conform cu standardul IEC 61754-4\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eST conform cu IEC standard 61754-2\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"12buc","offer_id":55000260542808,"sku":"29310402","price":164.91,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/HITRONIC_29330902_PRODUCT_1_fae5b731-2409-429a-956d-537a1221f66a.jpg?v=1748656796","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp29310402","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}