{"product_id":"lapp29021102","title":"GOF Duplex Patchcord ST\/SC G62.5, 2m - Patch cord-uri din fibra optica cu tipuri variate de conectori single-mode ?i multi-mode","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003ePatch cord-uri din fibră optică cu tipuri variate de conectori single-mode și multi-mode\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eCabluri de conexiune duplex optice, cu diferite tipuri de conectori (ST, LC, SC), disponibile în versiune monomodală sau multimodală\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCablu patch cu conductoare pline duplex preconfecționate, cu fișe cu ferule ceramice durabile\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAlte tipuri disponibile la\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 29021102\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDenumire articol: \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUA (buc\/set): \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=29021102PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/HITRONIC_GLASFASER_ZUBEHOER\/DB29021102EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConexiune de tipul „plug \u0026amp; play” între aparate optice\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConexiunea nepermanentă permite schimbarea uşoară a echipamentului\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUtilizat pentru conectarea directă a două componente optice activate\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru conectarea transmițătorului optic, receiver-ul și cutia de conexiuni\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru utilizare la interior\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003econexiune LAN\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCentre de date\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDulap de distribuţie\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eIzolaţie exterioară cu întârzierea propagării foculuiși fără halogeni\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFlexibilitate mare\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTerminaţie pentru cablucu manşon ceramic\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConectori preasamblați:-Low inserton loss-High return loss\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCablu de fibră cu Tight-buffered duplex şi manta LSZH\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConector: LC, SC sau ST\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCuloarea cablului: violet pentru Multimode OM4,turcoaz pentru Multimode OM3, portocaliu pentru Multimode OM2 și OM1, galben pentru Singlemode OS2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLungime standard : 2m\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLa cerere: 1 m, 3 m, 5 m şi 10 m\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eLC conform standardului IEC 61754-20\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSC conform cu standardul IEC 61754-4\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eST conform cu IEC standard 61754-2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFC corespunde IEC61754-13\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"1buc","offer_id":55000229282136,"sku":"29021102","price":49.39,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/GOF_DUPLEX_PATCHCORD_29033902_PRODUCT_7_06067341-8b4c-4765-bf2c-82c7378b7f43.jpg?v=1748655747","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp29021102","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}