{"product_id":"lapp281405cy","title":"ÖLFLEX CONTROL TM CY 5G2,5 - Cablu de control ÖLFLEX®, izol?ie PVC 0.6\/1kV, UL TC-ER\/WTTC\/AWM\/OIL RES, CSA AWM, ecranat","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eCablu de control ÖLFLEX®, izolție PVC 0.6\/1kV, UL TC-ER\/WTTC\/AWM\/OIL RES, CSA AWM, ecranat\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600 V OIL RES II WET CSA AWM I\/II A\/B FT4, cablu de forţă şi comandă izolat cu PVC, ecranat 0,6\/1 kV, pentru pozare neprotejată, pentru turbine eoliene\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la torsiune, pentru bucla din pilonul turbinelor eoliene\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDomeniu variat de aplicații (NFPA 70\/NEC)\/ compatibil cu NFPA 79 pentru utilaje industriale\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEcranat \/ EMC\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 281405CY\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 G 2.5\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 11.5\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 160.3\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 268\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=281405CYPDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/UDB281803EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDomeniu foarte larg de aplicații datorită multiplelor certificări\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEcran electromagnetic\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEconomie datorită instalarii ușoare fara pat de cablu in sistem de cablare neprotejată\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la apă conform UL 75 C,Rezistent UV-UL SUN RES\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru industria constructoare de maşini \/ inginerie în SUA\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMașini unelte conform (UL) MTW\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePozare neprotejată, la maxim 600 V, în SUA, pe maxim 1,8 m pentru cabluri cu cel puțin 3 conductori\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTurbine eoliene: USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eÎn SUA, pozabil îngropat și în mediu extern (direct burial), conform UL 1277\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eÎntârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL \"Vertical-Tray Flame Test\"\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la ulei conform :UL OIL RES I \u0026amp; II\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePotrivit pentru exterior datorită rezistenței la UV și ozon.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGrad mare de ecranare, impedanță de transfer scazută (max. 250 Ω\/km la 30 MHz)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePotrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConductor din liţe fine de cupru neacoperit\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolația: PVC cu strat de nylon ( PA skin )\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFolie aluminizată\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEcran ţesut din liţe de cupru cositorit\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolaţie exterioară: polimer termoplastic special\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCuloarea izolaţiei exterioare: gri\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eUL OIL RES I\/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC\/NFPA 70, NFPA 79\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eS.U.A.: (UL) TC [E171371], -ER \u0026gt; 2 fire, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN\/THWN (\u0026gt; 1,5 mm²\/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCAN: c(UL) CIC\/ TC-ER 600V FT4 [E171371], CSA AWM I\/II A\/B FT1\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la lumina soarelui (Sun. Res.), Îngropare directă (Dir. Bur.), Cablu de pompă submersibilă (\u0026gt; 1,5 mm²\/16 AWG și \u0026lt; 8 conductori), (UL) PLTC (\u0026lt; 6 mm²\/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (\u0026lt; 6 mm²\/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"76m","offer_id":55290966245720,"sku":"281405CY","price":3921.6,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"152m","offer_id":55290966278488,"sku":"281405CY","price":7843.2,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"305m","offer_id":55290966311256,"sku":"281405CY","price":15738.01,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"610m","offer_id":55290966344024,"sku":"281405CY","price":31476.03,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_281803CY_Product_1_00215153-e04d-4b0b-b244-928fe53a3c66.jpg?v=1752763623","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp281405cy","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}