{"product_id":"lapp280804","title":"ÖLFLEX CONTROL TM 4G10 - Cablu de control ÖLFLEX® PVC, 0,6\/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWM","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eCablu de control ÖLFLEX® PVC, 0,6\/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWM\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600 V OIL RES I+II WET, CSA AWM I\/II A\/B FT4, cablu de forţă și comandă, 0,6\/1 kV, PVC,  pentru pozare neprotejată, pentru turbine eoliene\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la torsiune, pentru bucla din pilonul turbinelor eoliene\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDomeniu variat de aplicații (NFPA 70\/NEC)\/ compatibil cu NFPA 79 pentru utilaje industriale\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e(UL) SUN. RES. + 75C WET\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 280804\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 10.0\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 17.7\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 384\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 615\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=280804PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/UDB281803EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDomeniu foarte larg de aplicații datorită multiplelor certificări\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la apă conform UL 75 C,Rezistent UV-UL SUN RES\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEconomie datorită instalarii ușoare fara pat de cablu in sistem de cablare neprotejată\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru industria constructoare de maşini \/ inginerie în SUA\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMașini unelte conform (UL) MTW\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePozare neprotejată, la maxim 600 V, în SUA, pe maxim 1,8 m pentru cabluri cu cel puțin 3 conductori\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eÎn SUA, pozabil îngropat și în mediu extern (direct burial), conform UL 1277\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUSA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eÎntârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL \"Vertical-Tray Flame Test\"\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la ulei conform :UL OIL RES I \u0026amp; II\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePotrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePotrivit pentru exterior datorită rezistenței la UV și ozon.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConductor din liţe fine de cupru neacoperit\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolația: PVC cu strat de nylon ( PA skin )\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolaţie exterioară: polimer termoplastic special\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCuloarea izolaţiei exterioare: gri\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eUL OIL RES I\/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC\/NFPA 70, NFPA 79\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eS.U.A.: (UL) TC [E171371], -ER \u0026gt; 2 fire, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN\/THWN (\u0026gt; 1,5 mm²\/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCAN: c(UL) CIC\/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I\/II A\/B FT1\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la lumina soarelui (Sun. Res.), Îngropare directă (Dir. Bur.), Cablu de pompă submersibilă (\u0026gt; 1,5 mm²\/16 AWG și \u0026lt; 8 conductori), (UL) PLTC (\u0026lt; 6 mm²\/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (\u0026lt; 6 mm²\/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"152m","offer_id":55000225186136,"sku":"280804","price":16091.56,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"305m","offer_id":55000225218904,"sku":"280804","price":32289.06,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"610m","offer_id":55000225251672,"sku":"280804","price":64578.05,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"1250m","offer_id":55000225284440,"sku":"280804","price":132332.07,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_281803_Product_1_b1a9fb9a-2da7-4a23-b8a5-eb6cd0e7c241.jpg?v=1748655643","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp280804","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}