{"product_id":"lapp2027029","title":"ÖLFLEX LIFT N 36G1 - Cabluri de lift flexibile la frig cu izolatii PVC si element de tractiune","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eCabluri de lift flexibile la frig cu izolaţii PVC şi element de tracţiune\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® LIFT N - cablu de comandă cu izolatie din PVC , prevazut cu element de sustinere pentru elevatoare\/lifturi, 300\/500 V, clasa 6, grad ridicat de flexibilitate, utilizare la exterior\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eProdus nou, succesorul lui ÖLFLEX® LIFT\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 2027029\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 36 G  1.0\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 22\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLungimea max. A suspendării (m): 90\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 345.6\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 815\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=2027029PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/DB2027020EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCablu special proiectat pentru durată de viaţă lungă\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFoarte flexibil datorită construcţiei conductorului - lițe extra fine\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCablurile destinate lifturilor asigură integritatea electrică în toate aplicaţiile necesare\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX®CRANE şi ÖLFLEX®LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePotrivit pentru lifturi exterioare\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGhidul de asamblare şi de manipulare pentru cablurile ÖLFLEX®CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile ÖLFLEX®LIFT, va rugam să consultaţi tabelul T5\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eÎntârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistență bună la apă\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConductor din fire de cupru\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolaţie specială pe bază de PVC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eElement de sustinere din fibre sintetice\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eStrat de lână sintetică intre conductori şi izolaţie\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolaţie exterioară specială pe bază de PVC\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"500m","offer_id":54997762900312,"sku":"2027029","price":50718.13,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_2027020_PRODUCT_1_93e78211-0834-49d9-bc2d-cf194c76c706.jpg?v=1748629539","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp2027029","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}