{"product_id":"lapp1312110","title":"ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10G0,75 - Cablu de control rezistent la abraziune cu izola?ie de poliuretan (PUR) pentru cerin?ele ridicate ale aplica?iilor","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eCablu de control rezistent la abraziune cu izolație de poliuretan (PUR) pentru cerințele ridicate ale aplicațiilor\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® 400 P - Cablu de forţă şi comandă izolat cu PUR, pentru aplicații care necesită rezistență la uleiuri și abraziune, pentru instalaţii şi utilajele industriale\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRezistenţă mecanică mare\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistență bună la uleiuri\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVarianta clasică, pentru folosire multifuncţională\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 1312110\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 10 G 0.75\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 9.6\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 72\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 142\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=1312110PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/DB1312802EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDurabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCompatibil cu soluţiile acide de curăţare şi substanţele desinfectante\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDisponibil, de asemenea, în varianta cablu de forță, conform DESINA, cu izolație exterioară neagră\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eProducția de alimente și utilaje de ambalare\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru industria constructoare de maşini \/ scule\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplicaţii electrice de măsurare şi control\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePoate fi folosit în exterior în gama de temperatură precizată\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePotrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecancie moderate\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRezistență mare la uleiuri\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistență la abraziune și tăiere\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSuprafaţă neaderentă\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la hidroliză și microbi\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eLiţe fine din cupru\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eizolaţia de conductor, PVC special\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConductori torsadați, aşezaţi în straturi\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDESINA: negru (similar RAL 9005)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eManta exterioară din poliuretan ( PUR )\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCuloarea mantalei: Gri (similar RAL 7001)\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eBazat pe VDE 0285\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistenţă certificată la substanţe detergente sau dezifectante folosite în industria alimentară\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"50m","offer_id":54996492616024,"sku":"1312110","price":1197.57,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"100m","offer_id":54996492648792,"sku":"1312110","price":2395.15,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"500m","offer_id":54996492681560,"sku":"1312110","price":11975.75,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"1000m","offer_id":54996492714328,"sku":"1312110","price":23951.49,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/1312802F1_1_fe02ef92-9434-4f77-8f94-8a47582966ce.jpg?v=1748624537","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp1312110","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}