{"product_id":"lapp1232001k","title":"ÖLFLEX HEAT 125 SC 300\/500V 1X0,5 BK - Conductori testa?i VDE în conformitate cu EN 50525-3-41 (H05Z-K) pentru aplica?ii cu cerin?e sporite","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eConductori testați VDE în conformitate cu EN 50525-3-41 (H05Z-K) pentru aplicații cu cerințe sporite\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® HEAT 125  SC - Cablu fără halogeni, cu certificat GL, cu performanțe speciale în caz de incendiu, IEC 60332-3, potrivit pentru +125°C\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRegulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de\/cpr\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTestat și marcat VDE\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCaracteristici îmbunătăţite în caz de incendiu\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 1232001K\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSecțiunea conductorului (mm²): 0.5\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 2.2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCuloarea conductorului: \n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003em \/ cutie: 3000\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 4.8\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 8\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=1232001KPDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/DB1231000EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru siguranță în zone cu densitate mare de oameni\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNu susţine arderea, emisii reduse de gaze toxice in caz de incendiu\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMinimizează daunele asupra clădirilor şi echipamentelor datorate formării gazelor acide la incendii\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificat pentru aplicaţii navale\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eFolosit pentru realizarea cablajelor, respectiv pentru conectarea unor lămpi, aparate de încălzire, tablouri de comutare și distribuţie utilizate în domeniul ingineriei mecanice și construcției de aparate și echipamente de lucru\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru instalare în tuburi, pe, în sau sub tencuială,precum și în conducte închise\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCablarea bobinelor, electromagneţilor, pompelor, echipamentului electric\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eInstalaţii de tratament termic, turnare sub presiune, instalaţii de condiţionarea aerului\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePotrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eComportament la foc: - întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) - fără halogeni (IEC 60754-1) - fără gaze corozive (IEC 60754-2) - toxicitate redusă (EN 50305)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent UV (versiunea în culoarea negru)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistență la abraziune și tăiere\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eComportament la foc extins:\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eH05Z-K (0,5mm² până la 1,0mm²):\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003evezi foaia de date\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eH07Z-K (≥ 1,5mm²):\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003efără propagarea focului conform IEC 60332-3-24 respectiv IEC 60332-3-25\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConductor din liţe fine de cupru cositorite\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolaţie din poliolefină copolimer reticulată cu raze X\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eSimilar cu H05Z-K şi H07Z-K conform cu EN 50525-3-41, însă cu proprietăţi avansate\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNr. certificat DNV GL: TAE00003NF\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"3000m","offer_id":55290938491224,"sku":"1232001K","price":7498.15,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_1231000_PRODUCT_2_9ee427a0-34e5-4d7b-bc34-ff3912393340.jpg?v=1752762896","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp1232001k","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}