{"product_id":"lapp11101200","title":"ÖLFLEX DC SERVO 700 3G2,5+Cat6A - Cablu servo hibrid cu izola?ie din PVC pentru aplica?ii c.c.","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eCablu servo hibrid cu izolație din PVC pentru aplicații c.c.\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® DC SERVO 700 - cablu servo pentru instalare fixă sau flexare ocazională pentru conectarea la rețeaua de curent continuu\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConceput pentru aplicații c.c. în medii industriale cu codificarea conductorilor conform EN 60445\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCablu dublu ecranat, Cat 6A, cu perechi în mănunchi\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConectează convertizorul de frecvență la rețeaua de curent continuu\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 11101200\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3G2,5+Cat.6A\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 13.3\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 0.001\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 237\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=11101200PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/DB11101200EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCompatibil cu servomotoare de la producători cunoscuți\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCablul hibrid combină alimentarea cu energie, perechile de control și semnalele de înaltă frecvență\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCablu dublu ecranat, Cat 6A integrat ce permite transmisia de date fără a utiliza cablu de date separat\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCu cod de culoare conform EN 60445 pentru sisteme DC\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru aplicații cu diferite tipuri de filete.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru conectarea unui convertizor de frecvență la rețeaua de curent continuu.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru pozare fixă, flexare ocazională\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePoate fi utilizat în medii uscate și umede.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eÎnvelișul exterior din PVC este rezistent la acizi și alcalini\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eÎntârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la ozon conform cu EN 50396\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eLiţe fine din cupru\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolație conductor: PVC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDesign individual in funcție de articol: \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCablu de forță fără, cu una sau două perechi de control și o perechie Cat6A, torsadate împreună cu pas scurt\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBandă neţesută\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eizolație exterioară din PVC, neagră (similar RAL 9005)\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eCod de culori în conformitate cu DIN EN 60445 pentru sisteme de curent continuu\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"500m","offer_id":55290906706264,"sku":"11101200","price":26130.37,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"100m","offer_id":55290906739032,"sku":"11101200","price":5226.07,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"50m","offer_id":55290906771800,"sku":"11101200","price":2613.07,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp11101200","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}