{"product_id":"lapp11101108","title":"ÖLFLEX DC 100 3G4 - Cablu de conectare cu conductori colorati, pentru alimentarea cu energie a instala?iilor din re?elele de curent continuu","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eCablu de conectare cu conductori coloraţi, pentru alimentarea cu energie a instalațiilor din rețelele de curent continuu\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® DC 100 - Conductor de conectare cu coduri de culoare, pentru aplicații cu curent continuu până la 0,75\/1,5 kV c.c.\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eConceput pentru aplicații c.c. în medii industriale cu codificarea conductorilor conform EN 60445\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 11101108\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 4.0\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 11.4\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 115\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 263.4\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=11101108PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/DB11101106EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConceput special pentru funcționarea pe termen lung cu tensiune de curent continuu până la max. 0,75\/1,5 kV\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAdecvat pentru asamblarea rețelelor cu curent continuu pentru economisirea energiei în instalațiile industriale\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eProcese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire și de aer condiționat Centrale electrice Scene pentru spectacole\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru instalațiile în care energia este distribuită cu o rețea cu curent continuu\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracţiune, fără mişcări repetitive\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eÎntârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la ozon conform cu EN 50396\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConductor din liţe fine de cupru neacoperit\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eizolaţia de conductor, PVC special\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eManta din PVC, neagră (similar RAL 9005)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCulorile conductorilor: roșu (L+), alb (L-), verde\/galben\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"500m","offer_id":54995199099224,"sku":"11101108","price":14696.42,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"100m","offer_id":54995199131992,"sku":"11101108","price":2939.28,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"50m","offer_id":54995199164760,"sku":"11101108","price":1469.64,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_11101106_PRODUCT_1_665bb017-f5b7-423a-9692-f31ce2c458a5.jpg?v=1748619242","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp11101108","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}