Descriere
Design inovator al carcasei din metal sau plastic
Carcasa din plastic, robustă pentru conectorii rectangulari cu o intrare directă pentru cabluri și levier de blocare este adecvată pentru utilizarea în sistemele de comandă.- Carcasă din material plastic ușor, rezistent chimic
- Testat pentru clasa de protecție UL50E
- Articol nr.: 10429000
- Descriere articol: H-A 3 Tgvb
- PG: 11
- Material: Termoplast
- Culoare: gri
- Bucăţi / UA: 10
- informații despre produs (PDF)
- Fabricarea de maşini şi echipamente
- Ingineria proceselor
- Laborator de electronică
- Carcasă cuplă cablu
- 1 levier
- Intrarea dreaptă a cablului
- Versiune cu /fără presetupă