H-A 3 TGV 11 KPL. HOOD

Cod articol:10426400
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare78,15 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Carcasa robusta din plastic este prevăzută cu o intrare directă pentru cabluri și bolțuri pentru levier de blocare. Este adecvată pentru utilizarea în laboratoarele de electronică.
  • Carcasă din material plastic ușor, rezistent chimic
  • Testat pentru clasa de protecție UL50E
Informații articol
  • Articol nr.: 10426400
  • Descriere articol: H-A 3 Tgv
  • PG: 11
  • Material: Termoplast
  • Culoare: gri
  • Presetupă: da
  • Gama de prindere a cablurilor: 6.5 - 12
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Ingineria proceselor
  • Laborator de electronică
Caracteristicile produsului
  • Capac carcasă
  • Bolţuri pentru un levier de blocare
  • Intrarea dreaptă a cablului
  • Versiune cu /fără presetupă
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent