{"product_id":"lapp1026795","title":"ÖLFLEX CHAIN PN 4X2,5 - Cablu de conectare PROFINET foarte flexibil - omologat pentru America de Nord","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eCablu de conectare PROFINET foarte flexibil - omologat pentru America de Nord\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX ® CHAIN PN - PROFINET-cablu de conectare corespunzător pentru diverse aplicații în circuite de alimentare cu energie electrică cu certificare UL\/cUL AWM\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCablu de alimentare PROFINET 24 V\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBasic Line pentru aplicaţii uşoare şi medii în lanț portcablu\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificat pentru piaţa SUA şi Canada, avantajos pentru producătorii orientaţi spre export\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 1026795\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 X 2.5\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 9.3\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 96\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 179\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=1026795PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/DB1026791EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eModel compact\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eIn lanț portcablu sau părţi în mişcare\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUtilizat în spații interioare uscate sau cu umiditate crescută\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePotrivit pentru circuite de măsură, control , reglare\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru exterior doar in domeniul de temperatură specificat, cu protecţie UV\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eSuprafaţă neaderentă\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProiectat pentru 2 milioane de cicluri de îndoire şi distanţe de maxim 10 m\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFlamabilitate :UL\/CSA: VW-1, FT1IEC\/EN: 60332-1-2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePotrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConductor din liţe fine\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolație conductor: PVC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConductori torsadați, aşezaţi în straturi\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBandă neţesută\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eizolație exterioară din PVC rezistent la temperatură\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCuloarea izolație exterioare:4 conductori : negru ( RAL 9005 )5 conductori : gri ( RAL 7001 )\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ecUL AWM II A\/B FT1\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUL AWM Style 20886\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUL File No. E63634\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"50m","offer_id":55290901004632,"sku":"1026795","price":1316.9,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"100m","offer_id":55290901037400,"sku":"1026795","price":2633.81,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"500m","offer_id":55290901070168,"sku":"1026795","price":13169.01,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_CHAIN_PN_CLOSEUP_1026791_CMYK_9b5df35c-999d-4bd8-9564-c16f8539b8b1.jpg?v=1752762621","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp1026795","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}