{"product_id":"lapp1026525","title":"ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G25 - Conductor de forta superflexibil, cu manta din PUR rezistent la abraziune ?i la uleiuri, cu certificare pentru America de Nord","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eConductor de forţă superflexibil, cu manta din PUR rezistent la abraziune și la uleiuri, cu certificare pentru America de Nord\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® CHAIN 90 P - Cablu de alimentare rezistent la uleiuri, pentru condiții dure, utilizare în lanțuri de forță, cu certificare UL\/cUL AWM.\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eExtended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru utilizare în interior sau în exterior\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCaracteristici îmbunătăţite în caz de incendiu\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 1026525\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSecțiunea conductorului (mm²): 25\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 12.3\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCuloarea conductorului: verde\/galben\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 240\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 290\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=1026525PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/DB1026513EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePermite deplasarea cu o viteză şi acceleraţie mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDurabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eInterval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCapacitatea specifică mai mică permite creşterea distanţei dintre convertizorul de frecvenţă şi motor\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eIn lanț portcablu sau părţi în mişcare\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSisteme de testare în industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru cablarea echipamentelor electrice și electronice în tablourile electrice\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAcest cablu poate înlocui cablurile multiconductor acolo unde ceriţele de spaţiu sau rază minimă de îndoire crează probleme\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConcepute special pentru circuitele de forţă ale servomotoarelor alimentate din convertizoare de frecvență\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru utilizare la interior și la exterior\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eInflamabilitate:- Fără halogeni, conform cu VDE 0472-815- Intârzierea propagării focului conform cu IEC 60332-1-2 sau  UL\/cUL VW-1, FT1- Intârzierea propagării focului conform cu   IEC 60332-3-24 Cat. C sau \/-25 Cat. D\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistență bună la condiții meteo, UV și uleiuri\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistență la abraziune și tăiere\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFlexibil la temperaturi joase\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProiectat cu capacitate redusă\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConductor din liţe extrafine ( clasa 6 )\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolaţia conductorilor: amestec de TPE\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolaţie exterioară din poliuretan, negru (similar RAL 9005)\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCu certificare DNV GL\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUL File No. E63634\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSUA: UL AWM Stil 11624, VW-1Canada: cUL AWM I\/II A, FT1\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"500m","offer_id":54994959139160,"sku":"1026525","price":37059.32,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"100m","offer_id":54994959171928,"sku":"1026525","price":7411.87,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"50m","offer_id":54994959204696,"sku":"1026525","price":3705.96,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_1026521_PRODUCT_1_1_1_99345d3f-3e58-494b-b2d8-10937ac90021.jpg?v=1748616383","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp1026525","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}