{"product_id":"lapp1026118","title":"ÖLFLEX FD 891 18G0,75 - Cablu de control super flexibil cu izolatia conductorilor din PVC si manta din PVC, certificat pentru America de Nord","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eCablu de control super flexibil cu izolaţia conductorilor din PVC şi manta din PVC, certificat pentru America de Nord\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® FD 891 - Cablu de forţă şi comandă pentru utilizare versatilă în lanț port cablu, cu certificare UL\/CSA AWM.\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCore Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificat pentru piaţa SUA şi Canada, avantajos pentru producătorii orientaţi spre export\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 1026118\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 18 G 0.75\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 13.9\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 129.6\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 300\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=1026118PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/DB1026003EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCertificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePotrivit pentru exterior în gama de temperatură indicată\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eIn lanț portcablu sau părţi în mişcare\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePotrivit pentru circuite de măsură, control , reglare\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProcese tehnologice\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndustria constructoare de maşini\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLinie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la ulei\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSuprafaţă neaderentă\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eÎntârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 \u0026amp; CSA FT1\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConductor din liţe extrafine ( clasa 6 )\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolație conductor: PVC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConductori torsadați cu pas scurt\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBandă neţesută\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eManta din PVC, neagră (similar RAL 9005)\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUL AWM Style 21098\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCSA AWM IA\/B; IIA\/B FT 1\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUL File No. E63634\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"50m","offer_id":54994953208152,"sku":"1026118","price":2624.1,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"100m","offer_id":54994953240920,"sku":"1026118","price":5248.21,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"500m","offer_id":54994953273688,"sku":"1026118","price":26241.02,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"1000m","offer_id":54994953306456,"sku":"1026118","price":52482.03,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_1026012_Product_1_8bdfcb24-ccd3-41b9-8589-2a6fac97c19a.jpg?v=1748616284","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp1026118","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}