{"product_id":"lapp1024303","title":"ÖLFLEX HEAT 125 MC 300\/500V 5G0,5 - Cabluri cu izolatie reticulata cu raze X pentru aplicatii cu cerinte deosebite","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eCabluri cu izolaţie reticulată cu raze X pentru aplicaţii cu cerinţe deosebite\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® HEAT 125 MC - cablu de conectare și de comandă cu omologare DNV GL, material rezistent la flacără conform IEC 60332-3, potrivit până la +125 °C\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRegulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de\/cpr\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCaracteristici îmbunătăţite în caz de incendiu\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCu certificare DNV GL\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 1024303\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 G 0.5\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 7.5\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 24\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 86.45\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=1024303PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/DB1024300EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru siguranță în zone cu densitate mare de oameni\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNu susţine arderea, emisii reduse de gaze toxice in caz de incendiu\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMinimizează daunele asupra clădirilor şi echipamentelor datorate formării gazelor acide la incendii\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificat pentru aplicaţii navale\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eFolosit pentru realizarea cablajelor, respectiv pentru conectarea unor lămpi, aparate de încălzire, tablouri de comutare și distribuţie utilizate în domeniul ingineriei mecanice și construcției de aparate și echipamente de lucru\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru utilizarea in sistemele de monitorizare a traficului (semafoare) și în aer liber\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCablarea bobinelor, electromagneţilor, pompelor, echipamentului electric\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eInstalaţii de tratament termic, turnare sub presiune, instalaţii de condiţionarea aerului\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru aplicații la exterior\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eComportamentul la foc:\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- Fără halogeni (IEC 60754-1)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- Fără gaze corozive (IEC 60754-2)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- Densitate redusă a fumului (IEC 61034-2)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- Întârzierea propagării focului (IEC 60332-1-2,NF C 32-070 (C1) şi NF-F 16-101 (Class C))\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- Toxicitate redusă (EN 50305)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFără propagarea focului, conform IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 şi IEC 60332-3-25 (răspândirea flăcării vertical pe un mănunchi de cabluri)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistenţa la ulei conform IEC 60227-1 (ST9) şi EN 50264-1 (EM104)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent UV conform cu ISO 4892-2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la ozon conform cu EN 50396\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConductor din liţe fine de cupru cositorite\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolaţie din poliolefină copolimer reticulată cu raze X\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConductori torsadați, aşezaţi în straturi\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolație exterioară: copolimer de poliolefină reticulată prin bombardare cu fascicul de electroni, negru\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCu certificare DNV GL\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBazat pe EN 50525-3-21 şi EN 50525-3-41\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"100m","offer_id":55290899661144,"sku":"1024303","price":1998.44,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"500m","offer_id":55290899693912,"sku":"1024303","price":9992.16,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp1024303","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}