1023554 - ÖLFLEX SOLAR XLc 1X10 WH/BK

Cod articol:1023554
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.214,66 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă

Descriere

Cabluri solare reticulate,tip H1Z2Z2-K certificate conform EN 50618

H1Z2Z2-K - cablu solar reticulat conform cu EN 50618, durabil, impermeabil, pentru utilizare în sisteme fotovoltaice
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • H1Z2Z2-K (variantă conform EN 50618)
  • Înlocuiește produsul anterior ÖLFLEX® SOLAR XLR-R
Informații articol
  • Articol nr.: 1023554
  • Secțiunea conductorului (mm²): 10
  • Diametru exterior [mm]: 7
  • Index Cupru (kg/km): 96
  • Greutate (kg / km): 126
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Reducerea propagării flăcării și a gazelor toxice de combustie în caz de incendiu
  • Robust, împotriva impactului mecanic
  • Pentru aplicații la exterior
Domeniu de utilizare
  • Pentru cablarea între modulele solare și ca prelungire între șirul de module și invertorul DC/AC
  • Aplicaţii flexibile, sisteme PV integrate pentru clădiri
  • Sisteme fotovoltaice cu tensiune a sistemului la curent continuu până la max. 1800 V
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
  • Rezistent la apă / UV, cf. cu EN 50618, anexa E
  • Rezistent la ozon conform cu EN 50396
  • Rezistență bună la abraziune și tăiere
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolația conductorilor din copolimer reticulat
  • Izolație exterioară făcută din copolimer reticulat
  • Culoare manta exterioară: negru, roșu sau albastru
  • Culoarea izolaţiei conductorilor: alb
Norme de referință / aprobări
  • H1Z2Z2-K (variantă conform EN 50618)
  • Produse cu alte secțiuni sunt disponibile la cerere
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent