{"product_id":"lapp10019849","title":"ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G16 - Cabluri de control fara halogen, rezistente la uleiuri ?i foarte flexibile","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eCabluri de control fără halogen, rezistente la uleiuri și foarte flexibile\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® CLASSIC 110 H - cablu de comandă, fără halogen, HFFR, rezistent la ulei, foarte flexibil și rezistent la frig de până la -30°C pentru aplicații multiple, Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (BauPVO) \/ CPR\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRegulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de\/cpr\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFlexibilitate mare și rezistență la uleiuri\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificat VDE\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 10019849\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 16.0\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 18.8\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 614.4\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 930\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=10019849PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/DB10019900EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eManevrare şi instalarea uşoară datorită flexibilităţii ridicate\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDomeniu variat de aplicații datorită caracteristicilor excelente ale produsului\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificat pentru aplicaţii navale\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eClădiri publice precum aeroport sau stații de tren\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePotrivit pentru utilizare conform European Construction Product Regulation (CPR),vezi anexa T14\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProcese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire şi de aer condiţionat Scene pentru spectacole\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eÎn special în zonele unde viața oamenilor și a animalelor precum și obiectele de valoare sunt expuse riscului de incendiu\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNotă: pentru folosirea cablurilor în conformitate cu AWM (Appliance Wiring Material) , conform NFPA 79 Ed. 2012:, consultă apendixul T29\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eÎntârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 (răspândirea flăcării pe un singur cablu)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNepropagarea focului conform cu IEC 60332-3-22 şi IEC 60332-3-24 respectiv IEC 60332-3-25 ( Împroşcarea focului pe un mănunchi vertical de cabluri )\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDensitate redusă a fumului conform IEC 61034-2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la ulei conform :EN 50363-4-1 (TM5) și UL OIL RES I și UL OIL RES II\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la ozon conform cu EN 50396\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUL Cable Flame Test\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConductor din liţe fine de cupru neacoperit\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolaţia conductorului: fără halogeni\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolaţia exterioară: Amestec special fără halogen, gri (asemănător RAL 7001)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConductori torsadați, aşezaţi în straturi\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eUL AWM style 21089\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBazat pe EN 50525-3-11\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBazat pe EN 50525-2-51\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNr. certificat DNV GL: TAE0000407\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"500m","offer_id":54994420302168,"sku":"10019849","price":93051.71,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"1000m","offer_id":54994420334936,"sku":"10019849","price":186103.42,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_CLASSIC_110H_1_627c4a57-3761-4b22-b4f0-9c721ca95238.jpg?v=1748613712","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp10019849","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}