{"product_id":"lapp00911233","title":"ÖLFLEX HEAT 260 GLS 5G1,5 - Cabluri cu izola?ie din teflon ?i armatura din otel pentru stres mecanic sporit","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eCabluri cu izolație din teflon și armătură din oţel pentru stres mecanic sporit\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® HEAT 260 GLS - cablu de forță PTFE, certificat DNV GL cu armătură de oțel pentru solicitări mecanice ridicate în construcția de nave și motoare diesel până la +260 °C\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePerformanțe termice și mecanice bune\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCablu în construcție robustă\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCu certificare DNV GL\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 00911233\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 G 1.5\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 7.3\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 72\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 149\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=00911233PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/DB0091120EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eTresă cu împletitură deasă din oțel galvanizat protejează împotriva deteriorarilor mecanice\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior mic pentru minimizarea gabaritului şi al greutăţii\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCertificare Germanischer Lloyd (DNV GL) pentru utilizare la motoarele diesel în nave\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eTemperaturile ridicate extreme şi eforturile mecanice necesită cabluri special izolate şi armate\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplicaţii principale:\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- construcţia de nave\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e-sisteme de semnalizare\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e-dispozitive de monitorizare\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e-motoare diesel\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e-cazane de abur\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e-fabricare de turbine\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEchipamente electronice pentru industrie, echipamente navale\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRezistență mare la alungire și rezistență la rupere\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCu întârziere la propagarea flăcării\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistență la fisurare  în caz de fluctuații frecvente ale temperaturii ambiante\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistență dielectrică ridicată și rezistență mărită la abraziune\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePotrivit doar pentru medii uscate\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConductor din liţe fine de cupru nichelate\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolație conductor bazată pe PTFE\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConductorii torsadați împreună\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eȚesatură din fibre de sticlă impregnată\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTresă din oțel galvanizat\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eNr. certificat DNV GL TAE00001JF\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"100m","offer_id":55290863255896,"sku":"00911233","price":9885.19,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"500m","offer_id":55290863288664,"sku":"00911233","price":49425.96,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"1000m","offer_id":55290863321432,"sku":"00911233","price":98851.91,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"50m","offer_id":55290863354200,"sku":"00911233","price":4942.6,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_0091120_Product_1_b9c2593f-c589-4788-aa59-5b500b211457.jpg?v=1752761695","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp00911233","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}