{"product_id":"lapp0080006","title":"ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,14 GN - Pentru cerin?e de temperaturi foarte scazute sau foarte mari","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003ePentru cerințe de temperaturi foarte scazute sau foarte mari\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® HEAT 205 SC - Conductor cu liţe fine cositorite izolat cu FEP, robust, rezistent la substanțe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat în utilaje, instalaţii tehnologice şi unelte pentru temperaturi  între -100°C și +205°C\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAcum disponibil ca bobină\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistenţă mecanică şi termică\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEconomie de spaţiu, greutate mai mică\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 0080006\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSecțiunea conductorului (mm²): .14\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 1\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003em \/ rolă: 100\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCuloarea conductorului: \n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 1.35\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 2.6\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=0080006PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/DB0080000EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior mic pentru minimizarea gabaritului şi al greutăţii\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eZonele tipice de utilizare:\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- Tablouri electrice cu generare de temperaturi ridicate\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- Instrumente de măsură\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- Cuptoare și zidărie\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- Echipamente de încălzit și aparate de bucătărie\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- Fabricarea motoarelor electrice\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- Instalații în industria chimică\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru utilizarea în medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de agenți chimici, sau spații înguste\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eÖLFLEX® HEAT 205 cu FEP ( fluor etilen propilenă )\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- rezistenţă dovedită la acizi, solvenţi, lacuri, petrol, ulei şi alte substanţe chimice\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- greu de aprins\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- dielectric foarte bun, rezistenţă la abraziune\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- absorbţie redusă a apei\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- rezistent la microorganisme\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- aderenţă scăzută\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- rezistent la vreme şi ozon\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- hidrofob şi hidrofug\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- rezistent la azot lichid\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- rezistent la elongare, rezistent la rupere\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e- rezistent la fluide hidraulice\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCu întârziere la propagarea flăcării\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConductor din liţe fine de cupru cositorite\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolaţia de conductor FEP\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFEP = fluorinated ethylene propylene\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"100m","offer_id":55290846085464,"sku":"0080006","price":191.35,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_0080001_Product_2_cd55f75c-2637-41c9-95e0-3dbae0788d0d.jpg?v=1752761330","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp0080006","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}