{"product_id":"lapp00430003","title":"ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 5G10 - Cablu tamburabil pentru solicitari mecanice u?oare ?i medii","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eCablu tamburabil pentru solicitări mecanice ușoare și medii\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - Cablu de alimentare de tensiune joasă pentru exterior pentru aplicaţii de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Cablu de forţă și comandă din cauciuc, tamburabil, U0\/U: 0,6\/1 kV\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRobust și eticient\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePotrivit pentru aplicaţii în exterior\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eManta cu tesătură suport integrată\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 00430003\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 G 10.0\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 25.2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 480\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 1000\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=00430003PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/DB0043006EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePoate fi folosit sub efort de întindere, pe tambur, pe cărucioare, în lanţ portcablu pentru alimentări cu energie\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMantaua cu ţesătură suport integrată asigură evitarea răsucirii cablului (efect de tirbuşon)\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru utilizare în dispozitive de ridicat și transport\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE şi ÖLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRularea\/derulare în timpul funcționării fără fixare\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eÎn încăperi uscate și umede, în medii externe și în ape industriale\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGhidul de asamblare şi de manipulare pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile ÖLFLEX® LIFT, va rugam să consultaţi tabelul T5\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eÎntârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la ulei conform :EN 60811-404\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistență chimică, termică și mecanică\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent UV\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eMănunchiuri din lițe de cupru cositorit\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolaţie de conductor din amestec de cauciuc tip 3GI3\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePanglică suport integrată în izolație exterioară exterioară\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolație exterioară: compus de cauciuc, tip 5GM3\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cvde\u003e NSHTÖU - cablu certificat conform VDE 0250-814\u003c\/vde\u003e\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"500m","offer_id":55290792149336,"sku":"00430003","price":78725.58,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"1000m","offer_id":55290792182104,"sku":"00430003","price":157451.15,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_0043006_Product_2_8a4e114c-6e9e-40aa-90d3-1672d85c7f07.jpg?v=1752760654","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp00430003","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}