{"product_id":"lapp0041045","title":"ÖLFLEX CRANE F 10G1,5 - Cabluri panglica din cauciuc, rezistente la intemperii","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eCabluri panglică din cauciuc, rezistente la intemperii\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® CRANE F -  Cablu plat, pentru exterior, în aplicații de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Pentru circuite de forţă şi comandă, U0\/U:300\/500 V\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru aplicații pe carucior de cablu la exterior\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEconomie de spaţiu la instalare\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDe asemenea, potrivit pentru utilizare în lanț portcablu și lifturi\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 0041045\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 10.0 G 1.5\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDimensiunile exterioare , lăţime x înălţime (mm): 40 x 6.5\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 144\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 520\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=0041045PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/DB00410013EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la intemperii, pentru condiții dure de mediu\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCablurile plate necesită mai puţin spaţiu decat cele rotunde\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRază de curbură mai mică decăt în cazul cablurilor rotunde\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePentru sisteme de ridicare pe şantier, instalaţii fixe pentru şantiere navale, sau sisteme flexibile tip monorail\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eStaţii de epurare, oţelării şi sisteme de depozite automate\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE şi ÖLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePoate fi utilizat pentru ascensoare până la o lungime max. de suspensie de 50 m\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eÎntârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConductorii : din liţe fine de cupru neacoperit\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eizolaţia de conductor amestec de elastomeri\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolaţie exterioară din amestec special de cauciuc\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eBazat pe VDE 0250-809 (NGFLGÖU)\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"500m","offer_id":55290790740312,"sku":"0041045","price":33803.21,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"1000m","offer_id":55290790773080,"sku":"0041045","price":67606.41,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_0041041_Product_2_05030256-6e36-4eff-84fa-9a4c8af66b93.jpg?v=1752760624","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp0041045","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}