{"product_id":"lapp00390043","title":"ÖLFLEX CRANE 5G1 - Cabluri din cauciuc foarte flexibile ?i rezistente la apa, cu element de sustinere","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eCabluri din cauciuc foarte flexibile și rezistente la apă, cu element de susţinere\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® CRANE - Cablu foarte flexibil cu izolaţii din compuşi pe bază de cauciuc, pentru utilizare în exterior, în aplicații tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă, pentru circuite de forţă  și comandă, U0\/U:300\/500 V\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePotrivit pentru aplicaţii în exterior\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eElement de tracţiune integrat\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDe asemenea, potrivit pentru utilizare în lanț portcablu și sistem de prindere a cablului pe carucioare\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 00390043\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5.0 G 1.0\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 10.4\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEfortul la tracţiune ( N ): 300\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 48\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 149\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=00390043PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/DB0039001EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la intemperii, pentru condiții dure de mediu\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCablurile cu până la 24 conductori se pot utiliza în lanț portcablu\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFoarte flexibil datorită construcţiei conductorului - lițe extra fine\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eTipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE şi ÖLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMaşini sau echipamente expuse permanent la condiţii climatice, macarale, maşini -unelte, maşini portuare\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUtilizare în aer liber și în ape industriale\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru aplicații foarte flexibile, va rigam verificați gidul de montare a cablurilor ÖLFLEX® FD în lanțul portcablu, tabelul T3\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eÎntârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNu este adecvat pentru utilizarea pe role de ghidare sau tambur sub sarcină de tracțiune\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVezi tabelul cu produse pentru tensiunea de întindere a elementului de susținere\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCablul trebuie instalat astfel încât elementul suport să preia eforturile de întindere\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMobilitatea conductorilor nu trebuie să fie afectată de cleme\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConductor din lițe de cupru\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eizolaţia de conductor amestec de elastomeri\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eElement special de tracţiune\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolație exterioară: compus de cauciuc, tip EM2\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eBazat pe VDE 0250\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"100m","offer_id":55290785333592,"sku":"00390043","price":2665.51,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"500m","offer_id":55290785366360,"sku":"00390043","price":13327.52,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"1000m","offer_id":55290785399128,"sku":"00390043","price":26655.04,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_0039001_Product_1_01d09fbb-932f-4505-b11a-b607006d08df.jpg?v=1752760545","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp00390043","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}