0028880 - UNITRONIC FD CP plus 2X0,14

Cod articol:0028880
filler

Lungime/Unitate: m
Preț (TVA incl.):
13,30 lei

Descriere

Cablu ecranat pentru transfer de date, foarte flexibil, cu izolatie exterioară din PUR - certificat UL/CSA

UNITRONIC® FD CP plus: Cablu de date de joasă frecvenţă izolat cu PUR, UL AWM 1000V VW-1, fără halogeni, foarte flexibil, pentru aplicaţii în lanţ port cablu, cu capacitate redusă, ecranat, -40°C/+90°C
  • Flexibil la temperaturi joase
  • Capacitate scăzută
  • Fără halogen
Informații articol
  • Articol nr.: 0028880
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 x 0.14
  • Diametru exterior [mm]: 4.3
  • Index Cupru (kg/km): 11.2
  • Greutate (kg / km): 33
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
  • Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
  • În SUA, în componența utilajelor industriale, per NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (condiția 3 din 12.9.2: Între 1 mm² și <16 AWG)
  • Conform UL AWM pentru tensiuni până la 1000V, este permisă pozarea în acelaşi pat cu cabluri de forţă cu tensiuni de 1 kV
Domeniu de utilizare
  • Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
  • Utilizare cu lanțuri port cablu - în cazul instalării orizontale, curse de până la 100 m
  • Pentru utilizare în lanţ portcablu, vă rugăm să respectaţi ghidul de asamblare din anexa T3
  • Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
Caracteristicile produsului
  • Materiale ignifuge: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
  • Izolație exterioară din PUR oferă o rezistență la rupere și tăiere, rezistență la uleiuri minerale și abraziune când este utilizat in lanț portcablu
  • Proiectat pentru 5 până la 10 milioane cicluri de îndoire (flexare constantă) în lanţ portcablu
  • Fără halogen, are capacitate mică și flexibilitate până la -40°C
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe extrafine
  • Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolație exterioară făcută din compus special de PURCuloarea izolației exterioare: gri (RAL 7001)
  • Bandă neţesută
Norme de referință / aprobări
  • cULus CMX, certificat prin UL (UL: E236660)
  • cRUus AWM, certificat prin UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 precum și AWM A/B I/II
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent