00277121 - SERVO LK SMS FX8PLUS-1BD31

Cod articol:00277121
filler

Lungime/Unitate: m
Preț (TVA incl.):
54,58 lei

Descriere

Cabluri pentru alimentare motor şi resolver - encoder, certificate pentru America de Nord

Cabluri pentru servomotor și de reacţie în conformitate cu standardul SIEMENS® 6FX 8PLUS, pentru aplicații cu lanțuri port cablu dinamice, certificate UL/CSA AWM și VDE
  • Servo mecanisme
  • Izolație exterioară din PUR
  • Conform protecţiei EMC
Informații articol
  • Articol nr.: 00277121
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 x (2 x 0.14) + 2 x (0.5)
  • Articolul de referință nr.: 6FX8008-1BD31
  • Diametru exterior [mm]: 8.9
  • Index Cupru (kg/km): 69
  • Greutate (kg / km): 113
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
  • Permite deplasarea cu o viteză şi acceleraţie mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Domeniu de utilizare
  • Cablu de conectare între servo-controller și encoder/resolver
  • Cablu de conectare între servo-controler și motor
  • Pentru utilizare în masini de asamblare sau de manipulare
  • În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
  • Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
Caracteristicile produsului
  • Proiectat pentru 10 milioane de cicluri de îndoire şi distanţe de maxim 100 m
  • Rezistență la abraziune și tăiere; fără halogen, rezistent la uleiuri
  • Performanţe dinamice :acceleraţie până la 50 m/s².Viteza până la 5 m/s.Distanşa de lucru până la 100 m.
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 & CSA FT1
Descrierea produsului
  • Conductori extrafini dun cupru din cupru:> cabluri de semnal: cositorite> Cabluri de alimentare: cupru neacoperit
  • Izolație conductor: polipropilenă (PP)
  • Vezi fișa tehnică pentru mai multe detalii
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolație exterioară din PUR
  • Cabluri de semnal: verde (RAL 6018)
  • Servo cabluri: portocaliu ( RAL 2003 )
Norme de referință / aprobări
  • Pentru distanţe pe oorizontală de până la 100m
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • Cablu de alimentare:VDE-înregistratUL AWM Style 21223CSA AWM I/II, A/B 1000 V 80° FT 1
  • Signal cables:UL/CSA AWM Style 20236
  • UL File No. E63634
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent