00257011 - SERVO LK SMS 6FX5-1BB21 LC/4G2,5

Cod articol:00257011
filler

Lungime/Unitate: m
Preț (TVA incl.):
31,29 lei

Descriere

Cabluri pentru alimentare motor şi resolver - encoder, certificate pentru America de Nord

Cabluri pentru servomotoare și de reacţie în conformitate cu standardul SIEMENS® 6FX 5008, pentru utilizare statică, certificate UL/CSA AWM și VDE
  • Servo mecanisme
  • Conform protecţiei EMC
Informații articol
  • Articol nr.: 00257011
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G2.5
  • Articolul de referință nr.: 6FX5008-1BB21 LC
  • Diametru exterior [mm]: 9.6
  • Index Cupru (kg/km): 132
  • Greutate (kg / km): 219
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Cablurile pentru alimentare motor şi servo cablurile cu secţiune până la 6 mm²: capacitate scăzută datorită izolaţiei din PP
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
Domeniu de utilizare
  • Cablu de conectare între servo-controler și motor
  • Procese tehnologice
  • Pentru industria constructoare de maşini / scule
  • Imprimante
  • Pentru pozare fixă, flexare ocazională
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la ulei
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 & CSA FT1
  • Conform protecţiei EMC
Descrierea produsului
  • Proiectat conform SIEMENS® standard 6FX 5008
  • Izolaţia de conductor: până la 6 mm² = PP; 10 mm² şi mai mult = PVC
  • Conductorii și perechile sunt răsucite impreună
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolație exterioară făcută din compus special de PVC
  • Cabluri de semnal: verde (RAL 6018)
  • Cabluri pentru motoare sau servomotoare: portocaliu (RAL 2003)
Norme de referință / aprobări
  • Cablu de alimentare:VDE-întregistratUL/CSA AWM Style 2570
  • Cabluri de semnal:UL/CSA AWM style 2502
  • UL File No. E63634
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent