{"product_id":"lapp0023238","title":"ÖLFLEX PETRO C HFFR 7G1,5 BU - Cablu robust rezistent la substan?e chimice ?i efort mecanic, în condi?ii dure de mediu - certificare UL\/cUL ?i DNV\/GL","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eCablu robust rezistent la substanțe chimice și efort mecanic, în condiții dure de mediu - certificare UL\/cUL și DNV\/GL\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® PETRO C HFFR - Cablu de forţă şi comandă ecranat, rezistent la uleiuri, murdărie și abraziune, pentru utilizare în condiții offshore dure, cu certificare UL\/cUL\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la ulei și fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 (Oil \u0026amp; Mud)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eÎntârziere mare la propagarea flăcării\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ecertificat UL\/cUL pentru America de Nord\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 0023238\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 7 G 1.5\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 15.9\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 151\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 401\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=0023238PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/DB0023252EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePropagarea redusă a flăcării crește\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eprotecția împotriva pierderilor de vieți\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eomenești și distrugerea de proprietăți în\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ecaz de incendiu\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePoate fi utilizat în multe aplicații din diferite industrii, datorită proprietăților sale mecanice, termice și chimice\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eInterval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEcranul din tresă de cupru protejează împotriva interferenţelor electromagnetice\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAplicaţii onshore şi offshore\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru conectarea electrică in condiții\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003edure de mediu a unitaților de foraj,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003estațiilor de pompare, compresoarelor sau\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003egeneratoarelor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eÎn special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndustria chimică și petrochimică\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru utilizare la interior și la exterior\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la ulei și fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 și IEC 61892-4\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eComportamentul la foc: - Fără halogeni (VDE 0472-815) - Întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) - Fără propagarea focului (IEC 60332-3-22 Cat. A)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent UV conform cu ISO 4892-2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la ozon conform cu EN 50396\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003erezistență la apă sărată conform cu UL 1309\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConductor din liţe fine de cupru cositorite\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolație conductor: compus din poliolefină\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConductori torsadați, aşezaţi în straturi\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMantaua interioară: compus fără halogen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEcran din ţesătură de cupru cositorit\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolație exterioară făcută din polimer special robust, culoare neagră\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eVersiunile de conductori:USA: UL AWM Style 11624Canada: cUL AWM II A\/B\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVersiunea multiconductor:\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUSA: UL AWM Style 20234\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCanada: cUL AWM II A\/B\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"500m","offer_id":55290020790616,"sku":"0023238","price":54505.56,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"1000m","offer_id":55290020823384,"sku":"0023238","price":109011.13,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"50m","offer_id":55290020856152,"sku":"0023238","price":5450.59,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_0023249_Product_2_63fbea32-1517-43f9-94a6-47ab4c81a683.jpg?v=1752757597","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp0023238","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}